??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 9037730000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9037730000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
H16,0/29T ZH W
DESCSHORT
Description short
Terminal tubular, Terminal tubular doble, 16 mm², Longitud de desaislado: 20 mm, blanco
DESCLONG
Description long
Manguito de cobre con cincado galvánico para la protección de los conductores flexibles desaislados. El crimpado del terminal tubular protege los cables y permite obtener unas conexiones eléctricas estables constantes.
GTIN
GTIN-Code
4008190493554
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG117
material insulation
PP
AAH324
bandware
No
AAI844
nominal cross section
16 mm²
BAA351
color
white
BAB664
material
Copper
BAC477
Shell length
16 mm
BAD696
suitable for short-circuit-proof lines
No
BAF786
Type of surface
Tin-plated
BAG978
design
twin cable end sleeve
AAF040
Mass
0.001 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation