??
Выбор CAD модели
Weidmueller 9037670000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9037670000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
H4,0/22T ZH OR
DESCSHORT
Description short
Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 4 mm², Длина зачистки изоляции: 15 mm, оранжевый
DESCLONG
Description long
Медная гильза с гальваническим цинковым покрытием для защиты зачищенных гибких кабелей. Обжатие с использованием кабельных наконечников обеспечивает защиту кабелей и надежность электрических соединений.
GTIN
GTIN-Code
4008190493431
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG117
material insulation
PP
AAH324
bandware
No
AAI844
nominal cross section
4 mm²
BAA351
color
orange
BAB664
material
Copper
BAC477
Shell length
12 mm
BAD696
suitable for short-circuit-proof lines
No
BAF786
Type of surface
Tin-plated
BAG978
design
twin cable end sleeve
AAF040
Mass
0.000 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation