??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 9025870000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9025870000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
H0,5/16 OR
DESCSHORT
Description short
Vodičová koncovka, standard, 0.5 mm², Délka odizolování: 12 mm, Oranžová
DESCLONG
Description long
Elektricky galvanizovaná měděná objímka pro ochranu odizolovaných pružných vodičů. Krimpování vodičových koncovek chrání vodiče a umožňuje permanentně stabilní elektrická připojení.
GTIN
GTIN-Code
4008190025045
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG117
material insulation
PP
AAH324
bandware
No
AAI844
nominal cross section
0.500 mm²
BAA351
color
orange
BAB664
material
Copper
BAC477
Shell length
10 mm
BAD696
suitable for short-circuit-proof lines
No
BAF786
Type of surface
Tin-plated
AAF040
Mass
0.000 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation