??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 9025740000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9025740000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
H0,25/10 HBL
DESCSHORT
Description short
Końcówka tulejkowa, standard, 0.25 mm², Długość odizolowania: 8 mm, Jasnoniebieski
DESCLONG
Description long
Ocynkowana elektrolitycznie tuleja miedziana do ochrony przewodów elastycznych odizolowanych. Zaprasowanie końcówki kabla chroni przewody i umożliwia stałe i stabilne połączenie elektryczne.
GTIN
GTIN-Code
4008190092054
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG117
material insulation
PP
AAH324
bandware
No
AAI844
nominal cross section
0.250 mm²
BAA351
color
light-blue
BAB664
material
Copper
BAC477
Shell length
6 mm
BAD696
suitable for short-circuit-proof lines
No
BAF786
Type of surface
Tin-plated
AAF040
Mass
0.000 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation