??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 9021120000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9021120000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
H4,0/26T OR
DESCSHORT
Description short
Terminal tubular, Estándar, 4 mm², Longitud de desaislado: 20 mm, naranja
DESCLONG
Description long
Manguito de cobre con cincado galvánico para la protección de los conductores flexibles desaislados. El crimpado del terminal tubular protege los cables y permite obtener unas conexiones eléctricas estables constantes.
GTIN
GTIN-Code
4008190092825
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG117
material insulation
PP
AAH324
bandware
No
AAI844
nominal cross section
4 mm²
BAA351
color
orange
BAB664
material
Copper
BAC477
Shell length
18 mm
BAD696
suitable for short-circuit-proof lines
No
BAF786
Type of surface
Tin-plated
AAF040
Mass
0.000 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation