??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 9021100000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
9021100000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
H4,0/18T OR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Aderendhülse, Standard, 4 mm², Abisolierlänge: 12 mm, orange
DESCLONG
Langbeschreibung
Galvanisch verzinnte Kupferhülse für den Schutz von abisolierten flexiblen Leitern. Das Vercrimpen der Aderendhülse schützt die Adern und ermöglicht dauerhaft stabile elektrische Verbindungen.
GTIN
4008190061708
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG117
Werkstoff der Isolation
PP
AAH324
Bandware
Nein
AAI844
Nennquerschnitt
4 mm²
BAA351
Farbe
orange
BAB664
Werkstoff
Kupfer
BAC477
Hülsenlänge
10 mm
BAD696
geeignet für kurzschlussfeste Leitungen
Nein
BAF786
Art der Oberfläche
verzinnt
AAF040
Masse
0.000 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation