??
Выбор CAD модели
Weidmueller 9012600000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9012600000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PZ 16
DESCSHORT
Description short
Инструмент для обжима, Кабельные наконечники с/без изоляции, 6 mm², 16 mm², Обжим с гофрированием
DESCLONG
Description long
Инструмент для обжима кабельных наконечников, контактов или клемм на зачищенных кабелях.
GTIN
GTIN-Code
4008190035440
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG800
crimping lock present
Yes
AAG801
number of crimp nests
0
BAC673
Max. cross section of line
16 mm²
BAC736
Min. cross section of line
6 mm²
AAY811
URI of the product
4008190035440
AAF040
Mass
0.430 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
82032000
URL
URL
Preview - Generation