??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 9006450000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
9006450000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PZ 50
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpwerkzeug, Aderendhülsen mit/ohne Kunststoffkragen, 25 mm², 50 mm², Indent-Crimp
DESCLONG
Langbeschreibung
Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.
GTIN
4008190095796
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG800
Zwangssperre vorhanden
Ja
AAG801
Anzahl der Crimpnester
0
BAC673
max. Leiterquerschnitt
50 mm²
BAC736
min. Leiterquerschnitt
25 mm²
AAY811
URI des Produkts
4008190095796
AAF040
Masse
0.595 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
82032000
URL
URL
Preview - Generation