??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 9006450000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9006450000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PZ 50
DESCSHORT
Description short
Krimpovací kleště, Wire-end ferrules with/without plastic collars, 25 mm², 50 mm², Krimpování - odsazení
DESCLONG
Description long
Nástroj pro krimpování vodičových koncovek, kontaktů nebo kabelových ok na odizolované vodiče.
GTIN
GTIN-Code
4008190095796
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG800
crimping lock present
Yes
AAG801
number of crimp nests
0
BAC673
Max. cross section of line
50 mm²
BAC736
Min. cross section of line
25 mm²
AAY811
URI of the product
4008190095796
AAF040
Mass
0.595 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
82032000
URL
URL
Preview - Generation