??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 9005880000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9005880000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
H1,0/14D R BD GSP
DESCSHORT
Description short
Embout, Norme, 1 mm², Longueur de dénudage: 10 mm, Rouge
DESCLONG
Description long
Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le sertissage des embouts protège les fils et permet des raccordement électriques stables en permanence.
GTIN
GTIN-Code
4008190275945
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG117
material insulation
PP
AAH324
bandware
Yes
AAI844
nominal cross section
1 mm²
BAA351
color
red
BAB664
material
Copper
BAC477
Shell length
8 mm
BAD696
suitable for short-circuit-proof lines
No
BAF786
Type of surface
Tin-plated
AAF040
Mass
0.000 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Aperçus & Génération 3D