??
Selezione modello CAD
Weidmueller 9005830000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9005830000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
H1,0/14 GE BD GSP
DESCSHORT
Description short
Terminale, Standard, 1 mm², Lunghezza di spellatura: 10 mm, giallo
DESCLONG
Description long
Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.
GTIN
GTIN-Code
4008190275891
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG117
material insulation
PP
AAH324
bandware
Yes
AAI844
nominal cross section
1 mm²
BAA351
color
yellow
BAB664
material
Copper
BAC477
Shell length
8 mm
BAD696
suitable for short-circuit-proof lines
No
BAF786
Type of surface
Tin-plated
AAF040
Mass
0.000 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation