??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 9005830000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
9005830000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
H1,0/14 GE BD GSP
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Aderendhülse, Standard, 1 mm², Abisolierlänge: 10 mm, gelb
DESCLONG
Langbeschreibung
Galvanisch verzinnte Kupferhülse für den Schutz von abisolierten flexiblen Leitern. Das Vercrimpen der Aderendhülse schützt die Adern und ermöglicht dauerhaft stabile elektrische Verbindungen.
GTIN
4008190275891
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG117
Werkstoff der Isolation
PP
AAH324
Bandware
Ja
AAI844
Nennquerschnitt
1 mm²
BAA351
Farbe
gelb
BAB664
Werkstoff
Kupfer
BAC477
Hülsenlänge
8 mm
BAD696
geeignet für kurzschlussfeste Leitungen
Nein
BAF786
Art der Oberfläche
verzinnt
AAF040
Masse
0.000 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation