??
Selezione modello CAD
Weidmueller 9005150000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9005150000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
H2,5/21 ZH GR SV
DESCSHORT
Description short
Terminale, Terminali doppi, 2.5 mm², Lunghezza di spellatura: 15 mm, grigio
DESCLONG
Description long
Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.
GTIN
GTIN-Code
4008190482732
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG117
material insulation
PP
AAH324
bandware
No
AAI844
nominal cross section
2.500 mm²
BAA351
color
gray
BAB664
material
Copper
BAC477
Shell length
12 mm
BAD696
suitable for short-circuit-proof lines
No
BAF786
Type of surface
Tin-plated
BAG978
design
twin cable end sleeve
AAF040
Mass
0.000 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation