??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 9004930000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
9004930000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
H6,0/23 ZH SW SV
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 6 mm², Abisolierlänge: 20 mm, schwarz
DESCLONG
Langbeschreibung
Galvanisch verzinnte Kupferhülse für den Schutz von abisolierten flexiblen Leitern. Das Vercrimpen der Aderendhülse schützt die Adern und ermöglicht dauerhaft stabile elektrische Verbindungen.
GTIN
4008190482701
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG117
Werkstoff der Isolation
PP
AAH324
Bandware
Nein
AAI844
Nennquerschnitt
6 mm²
BAA351
Farbe
schwarz
BAB664
Werkstoff
Kupfer
BAC477
Hülsenlänge
12 mm
BAD696
geeignet für kurzschlussfeste Leitungen
Nein
BAF786
Art der Oberfläche
verzinnt
BAG978
Bauform
Zwillings-Aderendhülse
AAF040
Masse
0.001 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation