??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 9004370000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9004370000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
H2,5/14T GR BD
DESCSHORT
Description short
Embout, Norme, 2.5 mm², Longueur de dénudage: 11 mm, gris
DESCLONG
Description long
Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le sertissage des embouts protège les fils et permet des raccordement électriques stables en permanence.
GTIN
GTIN-Code
4008190052508
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG117
material insulation
PP
AAH324
bandware
No
AAI844
nominal cross section
2.500 mm²
BAA351
color
gray
BAB664
material
Copper
BAC477
Shell length
8 mm
BAD696
suitable for short-circuit-proof lines
No
BAF786
Type of surface
Tin-plated
AAF040
Mass
0.000 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Aperçus & Génération 3D