??
Выбор CAD модели
Weidmueller 9004200000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9004200000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
H35,0/32
DESCSHORT
Description short
Кабельный наконечник, Стандартный, 35 mm², Длина зачистки изоляции: 32 mm, Нет
DESCLONG
Description long
Медная гильза с гальваническим цинковым покрытием для защиты зачищенных гибких кабелей. Обжатие с использованием кабельных наконечников обеспечивает защиту кабелей и надежность электрических соединений.
GTIN
GTIN-Code
4008190077303
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAH324
bandware
No
AAI844
nominal cross section
35 mm²
BAB664
material
Copper
BAC477
Shell length
32 mm
BAD696
suitable for short-circuit-proof lines
No
BAF786
Type of surface
Tin-plated
AAF040
Mass
0.002 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation