??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 9004200000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9004200000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
H35,0/32
DESCSHORT
Description short
Końcówka tulejkowa, standard, 35 mm², Długość odizolowania: 32 mm, Nie
DESCLONG
Description long
Ocynkowana elektrolitycznie tuleja miedziana do ochrony przewodów elastycznych odizolowanych. Zaprasowanie końcówki kabla chroni przewody i umożliwia stałe i stabilne połączenie elektryczne.
GTIN
GTIN-Code
4008190077303
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAH324
bandware
No
AAI844
nominal cross section
35 mm²
BAB664
material
Copper
BAC477
Shell length
32 mm
BAD696
suitable for short-circuit-proof lines
No
BAF786
Type of surface
Tin-plated
AAF040
Mass
0.002 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation