??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 9004200000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9004200000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
H35,0/32
DESCSHORT
Description short
Embout, Norme, 35 mm², Longueur de dénudage: 32 mm, Non
DESCLONG
Description long
Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le sertissage des embouts protège les fils et permet des raccordement électriques stables en permanence.
GTIN
GTIN-Code
4008190077303
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAH324
bandware
No
AAI844
nominal cross section
35 mm²
BAB664
material
Copper
BAC477
Shell length
32 mm
BAD696
suitable for short-circuit-proof lines
No
BAF786
Type of surface
Tin-plated
AAF040
Mass
0.002 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Aperçus & Génération 3D