??
Выбор CAD модели
Weidmueller 8972270000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8972270000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VSPC CONTROL UNIT 24VDC
DESCSHORT
Description short
Разрядник для защиты от перенапряжения (сети данных/технология MCR) с функцией сигнализации / индикацией функционирования, аналогов., двоичн., 24 В, 50 mA, Монтажный корпус
DESCLONG
Description long
Устройство для защиты от превышения напряжения при использовании информационно-технического и измерительного оборудования. Это устройство должно устанавливаться рядом с питающей линией оборудования, которое необходимо защитить.
GTIN
GTIN-Code
4032248793488
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI841
nominal load current
50 A
AAI848
nominal voltage (at DC)
24 V
BAG640
Assembly type
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.074 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation