??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 8965470000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8965470000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ACT20X-HTI-SAO-S
DESCSHORT
Description short
Convertidor de medida de temperatura, Entrada ex: I,ϑ, Salida segura: 4-20mA, 1 canal
DESCLONG
Description long
Transmisor para la conversión de las señales de entrada de los sensores de temperatura en valores de medida analógicos.
GTIN
GTIN-Code
4032248785087
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC218
EMC design present
Yes
ABE313
analogue output (0 V ... 2 V)
No
ABE314
analogue output (0 V ... 5 V)
No
ABE315
analogue output (2 V ... 10 V)
No
BAA039
max. ambient temperature
60 °C
BAB479
lower range-limit of temperature/RTD input
-200 °C
BAB480
upper range-limit of temperature/RTD input
850 °C
BAD484
Output signal can be configured
No
BAD715
suitable for series installation
Yes
BAD792
analog output
4 ... 20 mA
AAF040
Mass
0.178 kg
BAB577
depth
114.109 mm
BAA020
height
117.262 mm
BAF016
width
22.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
90328900
URL
URL
Preview - Generation