??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8965470000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8965470000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ACT20X-HTI-SAO-S
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Temperaturmessumformer, Ex- Eingang: I,ϑ, Safe- Ausgang: 4-20mA, 1 Kanal
DESCLONG
Langbeschreibung
Messumformer für das Wandeln der Eingangssignale von Temperatursensoren in normierte analoge Messwerte.
GTIN
4032248785087
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Ja
ABE313
Analogausgang (0 V ... 2 V)
Nein
ABE314
Analogausgang (0 V ... 5 V)
Nein
ABE315
Analogausgang (2 V ... 10 V)
Nein
BAA039
max. Umgebungstemperatur
60 °C
BAB479
Messbereichsanfang (Temperatur/des WTH-Eingangssignals)
-200 °C
BAB480
Messbereichsende (Temperatur/ des WTH-Eingangssignals)
850 °C
BAD484
Ausgangssignal konfigurierbar
Nein
BAD715
geeignet für Reiheneinbau
Ja
BAD792
Analogausgang
4 ... 20 mA
AAF040
Masse
0.178 kg
BAB577
Tiefe
114.109 mm
BAA020
Höhe
117.262 mm
BAF016
Breite
22.5 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
90328900
URL
URL
Preview - Generation