??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8951660000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8951660000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VSPC MOV 2CH 230V R
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik) mit Meldefunktion / Funktionsanzeige, analog, binär, Signalanzahl: 2, AC/DC, 230 V, 230 V, 10 A, Klemme, sonstige
DESCLONG
Langbeschreibung
Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden.
GTIN
4032248742905
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAI841
Nennlaststrom
10 A
AAI847
Nennspannung (bei AC)
230 V
AAI848
Nennspannung (bei DC)
230 V
AAF040
Masse
0.047 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85363010
AAO263
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Preview - Generation