??
Выбор CAD модели
Weidmueller 8951650000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8951650000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VSPC MOV 2CH 24V R
DESCSHORT
Description short
Разрядник для защиты от перенапряжения (сети данных/технология MCR) с функцией сигнализации / индикацией функционирования, аналогов., двоичн., Количество сигналов: 2, ACAC/DC, 24 V, 30 В, 10 A, Вывод, прочее
DESCLONG
Description long
Устройство для защиты от превышения напряжения при использовании информационно-технического и измерительного оборудования. Это устройство должно устанавливаться рядом с питающей линией оборудования, которое необходимо защитить.
GTIN
GTIN-Code
4032248742899
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI841
nominal load current
10 A
AAI847
nominal voltage (at AC)
24 V
AAI848
nominal voltage (at DC)
30 V
AAF040
Mass
0.046 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation