??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 8951650000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8951650000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VSPC MOV 2CH 24V R
DESCSHORT
Description short
Přepěťová ochrana (datové sítě/technologie MCR) s funkcí varování / ukazatelem funkce, analogové, binární, Počet signálů: 2, AC/DC, 24 V, 30 V, 10 A, Svorka, různé
DESCLONG
Description long
Zařízení pro přepěťovou ochranu v oblasti IT a metrologie. Zařízení by mělo být instalováno poblíž zařízení, které má být ochráněno.
GTIN
GTIN-Code
4032248742899
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI841
nominal load current
10 A
AAI847
nominal voltage (at AC)
24 V
AAI848
nominal voltage (at DC)
30 V
AAF040
Mass
0.046 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation