??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 8951600000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8951600000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VSPC 4SL 24VAC R
DESCSHORT
Description short
Přepěťová ochrana (datové sítě/technologie MCR) s funkcí varování / ukazatelem funkce, binární, Počet signálů: 4, AC, 24 V, 34 V, 300 mA, Svorka, různé
DESCLONG
Description long
Zařízení pro přepěťovou ochranu v oblasti IT a metrologie. Zařízení by mělo být instalováno poblíž zařízení, které má být ochráněno.
GTIN
GTIN-Code
4032248742844
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI841
nominal load current
300 A
AAI847
nominal voltage (at AC)
24 V
AAI848
nominal voltage (at DC)
34 V
AAF040
Mass
0.050 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation