??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8951590000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8951590000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VSPC 4SL 24VDC R
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik) mit Meldefunktion / Funktionsanzeige, binär, Signalanzahl: 4, DC, 24 V, 300 mA, Klemme, sonstige
DESCLONG
Langbeschreibung
Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden.
GTIN
4032248742837
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAI841
Nennlaststrom
300 A
AAI848
Nennspannung (bei DC)
24 V
AAF040
Masse
0.033 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85363010
AAO263
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Preview - Generation