??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 8951560000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8951560000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VSPC 1CL 24VAC R
DESCSHORT
Description short
Protection contre la surtension (réseaux de données/technologie MCR) avec fonction d'avertissement / affichage de fonction, analogique, Nombre des signaux: 1, AC, 24 V, 34 V, 450 mA, Insert, divers
DESCLONG
Description long
Dispositif de protection contre les surtensions en informatique et métrologie. Le dispositif doit être posé près de l'installation à protéger.
GTIN
GTIN-Code
4032248742806
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI841
nominal load current
450 A
AAI847
nominal voltage (at AC)
24 V
AAI848
nominal voltage (at DC)
34 V
AAF040
Mass
0.024 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Aperçus & Génération 3D