??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 8951530000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8951530000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VSPC 1CL 5VDC R
DESCSHORT
Description short
Odgromnik (sieci przesyłu danych/technologia MCR) z funkcją sygnalizacyjną / wskaźnikiem funkcji, Analogowe, Liczba sygnałów: 1, DC, 5 V, 450 mA, Zacisk, różne
DESCLONG
Description long
Urządzenie do ochrony przed przepięciami w informatyce i metrologii. Urządzenie powinno być zainstalowane w pobliżu chronionego urządzenia.
GTIN
GTIN-Code
4032248742776
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI841
nominal load current
450 A
AAI848
nominal voltage (at DC)
5 V
AAF040
Mass
0.042 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation