??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 8951490000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8951490000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VSPC 2CL 48VAC
DESCSHORT
Description short
Odgromnik (sieci przesyłu danych/technologia MCR) bez funkcji sygnalizacyjnej / wskaźnika funkcji, Analogowe, Liczba sygnałów: 2, AC, 48 V, 68 V, 350 mA, Zacisk, różne
DESCLONG
Description long
Urządzenie do ochrony przed przepięciami w informatyce i metrologii. Urządzenie powinno być zainstalowane w pobliżu chronionego urządzenia.
GTIN
GTIN-Code
4032248742738
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI841
nominal load current
350 A
AAI847
nominal voltage (at AC)
48 V
AAI848
nominal voltage (at DC)
68 V
AAF040
Mass
0.045 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation