??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 8951260000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8951260000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TOP 24VAC/230VAC 0,1A
DESCSHORT
Description short
Relais statiques, 24 V AC ±20 %, Varistor 24...230 V AC, 100 mA, PUSH IN
DESCLONG
Description long
Relais statique pour commutation et amplification de signaux numériques. Le relais fonctionne sans usure et sans bruit. Circuit de commande et circuit de charge avec isolation électrique.
GTIN
GTIN-Code
4032248742035
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB460
Rated operating current Ie
0.100 A
AAF691
max. output voltage
230 V
AAF692
min. output voltage
24 V
AAF703
max. input voltage
28.800 V
AAF704
min. primary voltage range
19.200 V
AAP798
Application standards
CE; CULUS; EAC
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.400 W
BAD391
LED display present
Yes
BAH319
Design of digital output
Triac
AAF040
Mass
0.019 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364110
URL
URL
Aperçus & Génération 3D