??
Selezione modello CAD
Weidmueller 8951040000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8951040000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TOS 120VAC/48VDC 0,5A
DESCSHORT
Description short
Relè a stato solido, 120 V AC ±20 %, Varistore, 5...48 V DC, 0,5 A, Collegamento a vite
DESCLONG
Description long
Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.
GTIN
4032248741809
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB460
Rated operating current Ie
0.500 A
AAF691
max. output voltage
48 V
AAF692
min. output voltage
5 V
AAF703
max. input voltage
144 V
AAF704
min. primary voltage range
96 V
AAP798
Application standards
CE; CULUS
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.800 W
BAD391
LED display present
Yes
BAH319
Design of digital output
Transistor
AAF040
Mass
0.021 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364900
URL
URL
Preview - Generation