??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 8951040000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8951040000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TOS 120VAC/48VDC 0,5A
DESCSHORT
Description short
Relais statiques, 120 V AC ±20 %, Varistor, 5...48 V DC, 0,5 A, Raccordement vissé
DESCLONG
Description long
Relais statique pour commutation et amplification de signaux numériques. Le relais fonctionne sans usure et sans bruit. Circuit de commande et circuit de charge avec isolation électrique.
GTIN
4032248741809
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB460
Rated operating current Ie
0.500 A
AAF691
max. output voltage
48 V
AAF692
min. output voltage
5 V
AAF703
max. input voltage
144 V
AAF704
min. primary voltage range
96 V
AAP798
Application standards
CE; CULUS
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.800 W
BAD391
LED display present
Yes
BAH319
Design of digital output
Transistor
AAF040
Mass
0.021 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364900
URL
URL
Aperçus & Génération 3D