??
Выбор CAD модели
Weidmueller 8951000000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8951000000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TOP 110VDC/48VDC 0,5A
DESCSHORT
Description short
Твердотельные реле, 110 V DC ±20 %, Варистор, Защита от переполюсовки 5...48 В DC, 500 мА, PUSH IN
DESCLONG
Description long
Твердотельное реле для переключения и усиления цифровых сигналов. Такое реле не изнашивается и работает бесшумно. Цепь управления и цепь нагрузки гальванически развязаны.
GTIN
GTIN-Code
4032248742356
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB460
Rated operating current Ie
0.500 A
AAF691
max. output voltage
48 V
AAF692
min. output voltage
5 V
AAF703
max. input voltage
132 V
AAF704
min. primary voltage range
88 V
AAP798
Application standards
CE; CULUS; EAC
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.800 W
BAD391
LED display present
Yes
BAH319
Design of digital output
Transistor
AAF040
Mass
0.019 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364900
URL
URL
Preview - Generation