??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8950950000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8950950000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TOS 220VDC/48VDC 0,5A
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Halbleiterrelais, 220 V DC +10 % / -15 %, Varistor, Verpolungsschutz 5...48 V DC, 500 mA, Schraubanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
GTIN
4032248742318
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB460
Bemessungsbetriebsstrom
0.500 A
AAF691
max. Ausgangsspannung
48 V
AAF692
min. Ausgangsspannung
5 V
AAF703
max. Eingangsspannung
242 V
AAF704
min. Eingangsspannung
187 V
AAP798
Anwendungsnorm
CE; CULUS; EAC
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.900 W
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAH319
Art des Digitalausgangs
Transistor
AAF040
Masse
0.021 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364900
URL
URL
Preview - Generation