??
Selezione modello CAD
Weidmueller 8937990000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8937990000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MOS 12-28VDC 100KHZ
DESCSHORT
Description short
Relè a stato solido, 12 V DC...28 V DC, Varistore, Protezione contro l'inversione di polarità 19.6…28.8 V DC, 50 mA, Collegamento a vite
DESCLONG
Description long
Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.
GTIN
GTIN-Code
4032248716227
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB460
Rated operating current Ie
0.050 A
AAF691
max. output voltage
28.800 V
AAF692
min. output voltage
19.600 V
AAF703
max. input voltage
28 V
AAF704
min. primary voltage range
12 V
AAP798
Application standards
CE; CULUS; DETNORVER; EAC
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.500 W
BAD391
LED display present
Yes
BAH319
Design of digital output
Transistor
AAF040
Mass
0.032 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364110
URL
URL
Preview - Generation