??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8937990000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8937990000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MOS 12-28VDC 100KHZ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Halbleiterrelais, 12 V DC...28 V DC, Varistor, Verpolungsschutz 19.6…28.8 V DC, 50 mA, Schraubanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
GTIN
4032248716227
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB460
Bemessungsbetriebsstrom
0.050 A
AAF691
max. Ausgangsspannung
28.800 V
AAF692
min. Ausgangsspannung
19.600 V
AAF703
max. Eingangsspannung
28 V
AAF704
min. Eingangsspannung
12 V
AAP798
Anwendungsnorm
CE; CULUS; DETNORVER; EAC
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.500 W
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAH319
Art des Digitalausgangs
Transistor
AAF040
Masse
0.032 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364110
URL
URL
Preview - Generation