??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 8937970000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8937970000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MOS 24VDC/8-30VDC 2A
DESCSHORT
Description short
Przekaźnik półprzewodnikowy, ze sprawnym przyłączem uziemienia, 24 V DC ±20 %, warystor, Zabezpieczenie przez pomieszaniem biegunów 8...30 V DC, 2 A, złącze śrubowe
DESCLONG
Description long
Przekaźnik półprzewodnikowy służący pzrełączaniu i wzmacnianiu sygnałów cyfrowych. Przekaźnik działa bez obciążeń oraz bezgłośnie. Obwód sterowania i obciążenia wtórnego posiadają izolację elektryczną.
GTIN
GTIN-Code
4032248716203
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB460
Rated operating current Ie
2 A
AAF691
max. output voltage
30 V
AAF692
min. output voltage
8 V
AAF703
max. input voltage
28.800 V
AAF704
min. primary voltage range
19.200 V
AAP798
Application standards
CE; CULUS; DETNORVER; EAC
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.300 W
BAD391
LED display present
No
AAF040
Mass
0.036 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190
URL
URL
Preview - Generation