??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 8937970000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8937970000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MOS 24VDC/8-30VDC 2A
DESCSHORT
Description short
Relais statiques, avec mise à la terre fonctionnelle, 24 V DC ±20 %, Varistor, Protection contre inversions de polarité 8...30 V DC, 2 A, Raccordement vissé
DESCLONG
Description long
Relais statique pour commutation et amplification de signaux numériques. Le relais fonctionne sans usure et sans bruit. Circuit de commande et circuit de charge avec isolation électrique.
GTIN
GTIN-Code
4032248716203
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB460
Rated operating current Ie
2 A
AAF691
max. output voltage
30 V
AAF692
min. output voltage
8 V
AAF703
max. input voltage
28.800 V
AAF704
min. primary voltage range
19.200 V
AAP798
Application standards
CE; CULUS; DETNORVER; EAC
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.300 W
BAD391
LED display present
No
AAF040
Mass
0.036 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190
URL
URL
Aperçus & Génération 3D