??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8937970000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8937970000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MOS 24VDC/8-30VDC 2A
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Halbleiterrelais, mit Funktionserde-Anschluss, 24 V DC ±20 %, Varistor, Verpolungsschutz 8...30 V DC, 2 A, Schraubanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
GTIN
4032248716203
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB460
Bemessungsbetriebsstrom
2 A
AAF691
max. Ausgangsspannung
30 V
AAF692
min. Ausgangsspannung
8 V
AAF703
max. Eingangsspannung
28.800 V
AAF704
min. Eingangsspannung
19.200 V
AAP798
Anwendungsnorm
CE; CULUS; DETNORVER; EAC
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.300 W
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Nein
AAF040
Masse
0.036 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364190
URL
URL
Preview - Generation