??
Выбор CAD модели
Weidmueller 8937940000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8937940000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MOS 24VDC/5-33VDC 10A
DESCSHORT
Description short
Твердотельные реле, 24 В (DC) ±20 %, Варистор, Защита от переполюсовки 5...33 В DC, 10 A, Винтовое соединение
DESCLONG
Description long
Твердотельное реле для переключения и усиления цифровых сигналов. Такое реле не изнашивается и работает бесшумно. Цепь управления и цепь нагрузки гальванически развязаны.
GTIN
GTIN-Code
4032248716173
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB460
Rated operating current Ie
10 A
AAF691
max. output voltage
33 V
AAF692
min. output voltage
5 V
AAF703
max. input voltage
28.800 V
AAF704
min. primary voltage range
19.200 V
AAP798
Application standards
CE; CULUS; DETNORVER; EAC
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.400 W
BAD391
LED display present
Yes
AAF040
Mass
0.039 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190
URL
URL
Preview - Generation