??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 8937940000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8937940000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MOS 24VDC/5-33VDC 10A
DESCSHORT
Description short
Przekaźnik półprzewodnikowy, 24 V DC ±20 %, warystor, Zabezpieczenie przez pomieszaniem biegunów 5...33 V DC, 10 A, złącze śrubowe
DESCLONG
Description long
Przekaźnik półprzewodnikowy służący pzrełączaniu i wzmacnianiu sygnałów cyfrowych. Przekaźnik działa bez obciążeń oraz bezgłośnie. Obwód sterowania i obciążenia wtórnego posiadają izolację elektryczną.
GTIN
GTIN-Code
4032248716173
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB460
Rated operating current Ie
10 A
AAF691
max. output voltage
33 V
AAF692
min. output voltage
5 V
AAF703
max. input voltage
28.800 V
AAF704
min. primary voltage range
19.200 V
AAP798
Application standards
CE; CULUS; DETNORVER; EAC
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.400 W
BAD391
LED display present
Yes
AAF040
Mass
0.039 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190
URL
URL
Preview - Generation