??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 8937940000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8937940000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MOS 24VDC/5-33VDC 10A
DESCSHORT
Description short
Relais statiques, 24 V DC ±20 %, Varistor, Protection contre inversions de polarité 5...33 V DC, 10 A, Raccordement vissé
DESCLONG
Description long
Relais statique pour commutation et amplification de signaux numériques. Le relais fonctionne sans usure et sans bruit. Circuit de commande et circuit de charge avec isolation électrique.
GTIN
GTIN-Code
4032248716173
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB460
Rated operating current Ie
10 A
AAF691
max. output voltage
33 V
AAF692
min. output voltage
5 V
AAF703
max. input voltage
28.800 V
AAF704
min. primary voltage range
19.200 V
AAP798
Application standards
CE; CULUS; DETNORVER; EAC
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.400 W
BAD391
LED display present
Yes
AAF040
Mass
0.039 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190
URL
URL
Aperçus & Génération 3D