??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8937940000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8937940000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MOS 24VDC/5-33VDC 10A
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Halbleiterrelais, 24 V DC ±20 %, Varistor, Verpolungsschutz 5...33 V DC, 10 A, Schraubanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
GTIN
4032248716173
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB460
Bemessungsbetriebsstrom
10 A
AAF691
max. Ausgangsspannung
33 V
AAF692
min. Ausgangsspannung
5 V
AAF703
max. Eingangsspannung
28.800 V
AAF704
min. Eingangsspannung
19.200 V
AAP798
Anwendungsnorm
CE; CULUS; DETNORVER; EAC
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
1.400 W
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
AAF040
Masse
0.039 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364190
URL
URL
Preview - Generation