??
Выбор CAD модели
Weidmueller 8937930000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8937930000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MOS 12-28VDC/5VTTL
DESCSHORT
Description short
Твердотельные реле, 12 В (DC)... 28 В (DC) Варистор, Защита от переполюсовки 5 В TTL, 50 мА, Винтовое соединение
DESCLONG
Description long
Твердотельное реле для переключения и усиления цифровых сигналов. Такое реле не изнашивается и работает бесшумно. Цепь управления и цепь нагрузки гальванически развязаны.
GTIN
GTIN-Code
4032248716166
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB460
Rated operating current Ie
0.050 A
AAF691
max. output voltage
5.250 V
AAF692
min. output voltage
4.750 V
AAF703
max. input voltage
28 V
AAF704
min. primary voltage range
12 V
AAP798
Application standards
CE; CULUS; DETNORVER; EAC
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.200 W
BAD391
LED display present
Yes
AAF040
Mass
0.034 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85043180
URL
URL
Preview - Generation