??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8937930000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8937930000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MOS 12-28VDC/5VTTL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Halbleiterrelais, 12 V DC...28 V DC, Varistor, Verpolungsschutz 5 V TTL, 50 mA, Schraubanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
GTIN
4032248716166
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB460
Bemessungsbetriebsstrom
0.050 A
AAF691
max. Ausgangsspannung
5.250 V
AAF692
min. Ausgangsspannung
4.750 V
AAF703
max. Eingangsspannung
28 V
AAF704
min. Eingangsspannung
12 V
AAP798
Anwendungsnorm
CE; CULUS; DETNORVER; EAC
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.200 W
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
AAF040
Masse
0.034 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85043180
URL
URL
Preview - Generation