??
Выбор CAD модели
Weidmueller 8937830000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8937830000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MOS 24VDC/12-300VDC 1A
DESCSHORT
Description short
Твердотельные реле, 24 В (DC) ±20 %, Варистор, Защита от переполюсовки 12...300 В DC, 1 A, Винтовое соединение
DESCLONG
Description long
Твердотельное реле для переключения и усиления цифровых сигналов. Такое реле не изнашивается и работает бесшумно. Цепь управления и цепь нагрузки гальванически развязаны.
GTIN
GTIN-Code
4032248716050
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB460
Rated operating current Ie
1 A
AAF691
max. output voltage
300 V
AAF692
min. output voltage
12 V
AAF703
max. input voltage
28.800 V
AAF704
min. primary voltage range
19.200 V
AAP798
Application standards
CE; CULUS; DETNORVER; EAC
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.800 W
BAD391
LED display present
Yes
AAF040
Mass
0.037 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Preview - Generation