??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8937830000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8937830000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MOS 24VDC/12-300VDC 1A
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Halbleiterrelais, 24 V DC ±20 %, Varistor, Verpolungsschutz 12...300 V DC, 1 A, Schraubanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
GTIN
4032248716050
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB460
Bemessungsbetriebsstrom
1 A
AAF691
max. Ausgangsspannung
300 V
AAF692
min. Ausgangsspannung
12 V
AAF703
max. Eingangsspannung
28.800 V
AAF704
min. Eingangsspannung
19.200 V
AAP798
Anwendungsnorm
CE; CULUS; DETNORVER; EAC
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.800 W
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
AAF040
Masse
0.037 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL
Preview - Generation