??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8935520000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8935520000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RCMKITP-I 24VDC 4COTRAK
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Relaiskoppler, 16.8 V DC...24 V DC...30 V DC, LED grün, 4 Wechsler mit Prüftaste (AgNi) , 240 V AC, 3 A, PUSH IN, Prüftaste vorhanden: Ja
DESCLONG
Langbeschreibung
Baugruppe aus Steckrelais und Stecksockel. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
GTIN
4032248711758
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB377
Art des Schaltkontaktes
Einfachkontakt
AAB960
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei DC)
16.800 V
AAP365
Anzahl der Kontakte (als Öffner)
0
AAP377
Anzahl der Kontakte (als Wechsler)
4
AAP546
Anzahl der Kontakte (als Schließer)
0
AAP798
Anwendungsnorm
CE; EAC
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
1.450 W
BAA020
Höhe
98 mm
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
2.800 W
BAB577
Tiefe
78.300 mm
BAB714
Schaltverhalten des Antriebs
monostabil
BAB717
Antrieb (Polung)
gepolt
BAC050
Art der Spannung zur Betätigung
DC
BAD132
Komplettgerät mit Sockel
Ja
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAD470
abnehmbare Klemmen vorhanden
Nein
BAD551
Kontakte (zwangsgeführt) vorhanden
Nein
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckanschluss
BAF016
Breite
28 mm
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.111 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364190
URL
URL
Preview - Generation