??
Выбор CAD модели
Weidmueller 8924670000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8924670000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VSPC RS485 2CH
DESCSHORT
Description short
Разрядник для защиты от перенапряжения (сети данных/технология MCR) без функции сигнализации / индикации функционирования, двоичн., Количество сигналов: 2, ACAC/DC, 5 V, 5 В, 450 mA, Вывод, прочее
DESCLONG
Description long
Устройство для защиты от превышения напряжения при использовании информационно-технического и измерительного оборудования. Это устройство должно устанавливаться рядом с питающей линией оборудования, которое необходимо защитить.
GTIN
GTIN-Code
4032248696314
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI841
nominal load current
450 A
AAI847
nominal voltage (at AC)
5 V
AAI848
nominal voltage (at DC)
5 V
AAF040
Mass
0.028 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation