??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 8924670000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8924670000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VSPC RS485 2CH
DESCSHORT
Description short
Přepěťová ochrana (datové sítě/technologie MCR) bez funkce varování / ukazatele funkce, binární, Počet signálů: 2, AC/DC, 5 V, 5 V, 450 mA, Svorka, různé
DESCLONG
Description long
Zařízení pro přepěťovou ochranu v oblasti IT a metrologie. Zařízení by mělo být instalováno poblíž zařízení, které má být ochráněno.
GTIN
GTIN-Code
4032248696314
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI841
nominal load current
450 A
AAI847
nominal voltage (at AC)
5 V
AAI848
nominal voltage (at DC)
5 V
AAF040
Mass
0.028 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation